Publicar produtos
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT GRANDE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT GRANDE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT GRANDE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT GRANDE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT GRANDE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT GRANDE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT GRANDE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT GRANDE

    ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT GRANDE

    Traduzido por Google,

    Esta suspensão acústica sustentável é feita de feltro de lã francesa 100% merino biodegradável, ideal para decorar espaços barulhentos.

    Inspirada na mitologia, Ondine simboliza a graça fluida da água. O nome reflete a poesia de uma luminária com ondas de feltro azul-claro e vinho tinto que se desdobram pelo espaço em uma ondulação, absorvendo ruídos indesejados.
    Disponível em 2 tamanhos e 2 combinações de cores. (Feito sob medida, consulte-nos)

    Especificação
    • Design: Part de rêve

      3 Standard finishes available 

      Dimensions : L.55 x l.48 x H. 271cm / L. 21.7’’ x l. 18.9’’ x H. 106.7’’
      Materials : 
      Natural 100% merino felted wool, biodegradable, no chemical additives, paper lampshade
      woven from cotton textile threads, lacquered steel, colored textile cord.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 96mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.8"mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaondine-acoustic-pendant-light-grande
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)870
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalFibra de feltro
    • Material secundárioPapel
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)4.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    Andorra
    New Zealand