Publicar produtos
PARIS-HANOI - SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - SMALL PENDANT LIGHT

    PARIS-HANOI - SMALL PENDANT LIGHT

    Traduzido por Google,

    O pendente Petit Paris-Hanoï é um convite à viagem: sua grande cúpula cônica é inspirada no tradicional chapéu vietnamita com um toque de elegância francesa. Refinado, este pendente atemporal embeleza qualquer ambiente de forma natural e proporciona uma iluminação bonita e aconchegante. Ideal para salas de estar, salas de jantar ou qualquer outro ambiente, este pendente traz um toque de elegância e bem-estar aos seus interiores.

    Especificação
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 28 x H. 225 cm / Ø11.0” x H. 88.6”
      Materials :
      Natural raffia, fabric, lacquered steel, black textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaparis-hanoi-small-pendant-light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2250
    • Largura (mm)280
    • Profundidade (mm)280
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    Andorra
    New Zealand