Publicar produtos
CARGO - SMALL WALL LAMP
CARGO - SMALL WALL LAMP
CARGO - SMALL WALL LAMP
CARGO - SMALL WALL LAMP
CARGO - SMALL WALL LAMP
CARGO - SMALL WALL LAMP

    CARGO - SMALL WALL LAMP

    Traduzido por Google,

    Inspirada nos funis dos navios transatlânticos, esta elegante e gráfica mini luminária de parede é ideal para ser montada na parede, na cabeceira da cama, no corredor ou na sala de estar, proporcionando iluminação atmosférica e um toque moderno.

    É composto por um abajur cônico e um cilindro em tecido branco difusor com bordas e acabamentos pretos, além de um cordão preto trançado.

    As luminárias de parede de carga vêm em dois tamanhos de sombra e dois acabamentos padrão. Elas podem ser viradas de frente para trás, de cabeça para baixo ou vice-versa.

    Especificação
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 40 x l. 31 x H. 65 cm / L. 15.7’’ x l. 12.2’’ x H. 25.6’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapetit-cargo-wall-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)650
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)310
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte