Publicar produtos
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING

    RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING

    Traduzido por Google,

    Uma verdadeira escultura, a suspensão Résonance sugere uma interação delicada entre luz e acústica para transformar espaços com otimismo.

    O laço de luz, elegante e etéreo, é inteiramente coberto por uma fita de tafetá meticulosamente enrolada à mão, criando um efeito de tecido plissado. A fita se abre sutilmente ao redor do anel, filtrando a luz e difundindo-a em um halo quente, quase celestial.

    Especificação
    • Design: Part de rêve

      One Standard finish available 

      Dimensions : L.49 x l.49 x H. 91cm / L. 19.3’’ x l. 19.3’’ x H. 35.8’’
      Materials : 
      100 % recycled PET foam, fabric, aluminum, PMMA, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaresonance-acoustic-pendant-light-1-ring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)910
    • Largura (mm)490
    • Profundidade (mm)490
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)3.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    Andorra
    New Zealand