Publicar produtos
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 2 RINGS 5 LOOPS
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 2 RINGS 5 LOOPS
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 2 RINGS 5 LOOPS
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 2 RINGS 5 LOOPS

    RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 2 RINGS 5 LOOPS

    Traduzido por Google,

    Uma verdadeira escultura, a suspensão Résonance sugere uma interação delicada entre luz e acústica para transformar espaços com otimismo.

    Composta por uma variedade de anéis acústicos luminosos, esta corrente suspensa modular pode ser adaptada em altura para se adequar a qualquer espaço: desde um simples escritório com alguns módulos até grandes espaços com vários módulos.

    Especificação
    • Design: Part de rêve

      One Standard finish available 

      Dimensions : L.66 x l.33 x H. 431cm / L. 26.0’’ x l. 13.0’’ x H. 169.7’’
      Materials : 
      100 % recycled PET foam, fabric, aluminum, PMMA, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2 x 2990 Lumens
      Power max : 2 x 23 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2 x 2990 Lumens
      Power max : 2 x 23 W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaresonance-acoustic-pendant-light-2-rings-5-loops
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)4310
    • Largura (mm)660
    • Profundidade (mm)330
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte