Publicar produtos
TOWER - BABY WALL LAMP
TOWER - BABY WALL LAMP
TOWER - BABY WALL LAMP
TOWER - BABY WALL LAMP

    TOWER - BABY WALL LAMP

    Traduzido por Google,

    A coleção Tower remete aos arranha-céus art déco de Nova York dos anos 60 com seu design vertical. Sozinho, o pendente Grand Tower pode se tornar a peça central de um espaço ou iluminar um espaço estreito, adicionando um caráter elegante e escultural. Luminárias pendentes podem ser agrupadas para criar composições arquitetônicas gráficas que adicionam ritmo aos espaços. Composto por um abajur cilíndrico central sobre o qual se empilham abajures menores de diferentes formas e tamanhos, em tecido branco difuso com bordas pretas. Cada andar é atravessado por canhoneiras luminosas, como janelas iluminadas.

    Especificação
    • Design: Frédéric Malphettes

      One Standard finish available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.25 x l.29 x H.38cm / L. 9.8” x l. 9.8” x H. 14.9”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatower-baby-wall-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)380
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)290
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    Andorra
    New Zealand