Publicar produtos
DI.BIG The pivot security door that combines design and safety in case of wide openings.
DI.BIG The pivot security door that combines design and safety in case of wide openings.
DI.BIG The pivot security door that combines design and safety in case of wide openings.
DI.BIG The pivot security door that combines design and safety in case of wide openings.
DI.BIG The pivot security door that combines design and safety in case of wide openings.
DI.BIG The pivot security door that combines design and safety in case of wide openings.
DI.BIG The pivot security door that combines design and safety in case of wide openings.
DI.BIG The pivot security door that combines design and safety in case of wide openings.
DI.BIG The pivot security door that combines design and safety in case of wide openings.
DI.BIG The pivot security door that combines design and safety in case of wide openings.

    DI.BIG The pivot security door that combines design and safety in case of wide openings.

    Traduzido por Google,
    Planejando a casa dos seus sonhos, você certamente a imagina como um local confortável, requintado e acima de tudo seguro. A Di.Big consegue satisfazer todas estas expectativas: é uma porta de segurança com abertura pivotante. Está nivelado com o aro e equipado com fechaduras laterais duplas em ambos os lados da folha da porta. Materiais refinados, precisão nos detalhes e um design elegante e simples tornam-no uma peça de mobiliário ideal para interiores; devido às suas performances térmicas e acústicas e à estanqueidade e permeabilidade ao ar, é também adequado para uso externo. Di.Big está disponível com cinco soluções de instalação diferentes: standard, nivelado com aro interno para boiserie, nivelado com o aro externo, nivelado com o aro interno e externo e instalação em paredes retas.
    Especificação
    • Subframe made with 30/10 galvanized steel with 12 anchors to wall Frame made with 20/10 galvanized steel sheets, painted opaque black Ral 9005 Pivoting hinges adjustable on three axes Doorleaf made of two galvanized steel sheets 20/10 thick. Internal feeling for thermal-acoustic insulation Security locking system with core with European cylinder with 1 master key + 5 keys with card equipped with manganese cover. Double lateral deadbolts: 2 on the lock side and 3 on the hinges side Handle set in aluminium silver colour (inside handle + outside fixed knob), model “quadrata” Upper and lower weatherstrip bar and watertight threshold Internal and external finishing panel designed with 3 vertical panels of different depths (10mm thick the side vertical panels and 12mm thick the central one) Predisposition for connecting alarm system and electronic lock
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDi-Big
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-06-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioLã de Pedra
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança