Publicar produtos
RasoMuro double leaf The invisible double leaf security door
RasoMuro double leaf The invisible double leaf security door

    RasoMuro double leaf The invisible double leaf security door

    Traduzido por Google,
    A porta RasoMuro de folha dupla foi projetada para atender às necessidades de grandes entradas arquitetônicas. É a solução ideal que permite instalar uma porta de batente que integra o aro na parede, integrando-o no ambiente. Realizado com caixilho e caixilho de aço embutidos na parede, Rasomuro garante a integração completa entre a porta e as paredes internas conseguindo a continuidade estética desejada. Rasomuro, uma e duas folhas, oferece uma infinidade de soluções artísticas para a decoração de paredes graças às inúmeras coleções de painéis de acabamento que podem ser aplicados sobre ele. A par das necessidades de um design interior moderno e minimalista, a Rasomuro cumpre os requisitos de desempenho tecnológico. É uma porta equipada com dobradiças ocultas com abertura de 180°, soleira dupla estanque e juntas em todo o perímetro da folha da porta. Estas características permitem instalar o Rasomuro em qualquer ambiente, mesmo em contacto direto com agentes atmosféricos.
    Especificação
    • Subframe made with 20/10 thick galvanized steel welded in 3 sides, with 12 anchors to wall Frame made with 20/10 thick galvanized steel, welded and painted opaque black Ral 9005 Concealed adjustable hinges on 3 axes, opening angle 180° Doorleaf made of two galvanized steel flush with the internal wall, with double gasket in the perimeter of the leaf. Thermal and acoustic insulation fillings Security locking system with EVVA European cylinder with 3 or 5 user keys. Handle set in aluminium silver colour (inside handle + outside fixed knob), model “quadrata” Double lateral deadbolts, upper and lower. Weatherstrip bar or bottom watertight threshold
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRasomuro-double-leaf
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-06-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioLã de Pedra
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança