Publicar produtos
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
    Dierre

    D180 - Safety door with concealed hinges

    4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Porta de entrada blindada coplanar ao aro com dobradiças ocultas, abertura 180° e duplo rebaixo. Ano de produção 2023 D180, a porta de segurança de design minimalista e de alto desempenho, com abertura total de 180°, nasce quando a inovação se abre à elegância. Perfeitamente integrada em qualquer ambiente, a D180 incorpora a tecnologia das dobradiças ocultas Dierre, que só se revelam quando a folha está totalmente aberta, para deixar espaço à estética sofisticada de uma solução nivelada com a moldura no interior da casa. Elevadas características acústicas, térmicas e de segurança garantem proteção e privacidade. D180 está disponível em 3 versões. D180 1, fechadura de cilindro; Fechadura de cilindro duplo D180 8 com cilindro de serviço; D180 Hibry 4.0 com fechadura de gestão motorizada e manual. A abertura da porta, excluindo o trinco, ocorre de forma automática pela simples apresentação da chave/cartão no escudo ou (apenas no lado interno) pela simples pressão no display touch screen. A eletrônica no quadro é capaz de receber e enviar sinais via cabo, para abrir ou fechar a porta a partir de botões, teclados e leitores de transponder e também para status da porta (aberta/fechada) e status da fechadura (fechaduras/fechaduras) para casa equipamentos de automação. O fechamento da porta pode ser configurado para modo automático ou semiautomático. É sempre possível abrir ou fechar a porta mecanicamente através do cilindro, utilizando a chave no lado externo e no lado interno com a maçaneta.
    Especificação
    • HANDLES D180 also, as all Dierre doors, interprets the concept of security door with great care to formal expression and the most ample freedom of customization. The standard handle is New Creta in bronze or silver, which in its simple elegance represents Dierre’s hallmark products and distinguishes D180 from other armored doors. Modern and essential Amsterdam and Dallas are added as extras. The door is characterized by a protective clip fairing in dark brown plastic-coated steel on the 4 sides of the leaf, by balloon-shaped perimeter seals, by a wide-angle peephole with a 200-degree field of vision, by a HOOK-type closing diverter , by an upper telescopic closing rod with steel terminal with a diameter of 18 mm, by 4 fixed D180 bolts on the hinge side, by a SPECIAL automatic adjustable draft excluder mobile lower threshold and by 2 patented concealed hinges model D180 adjustable on 3 axes which connect it to the frame and allow: - opening up to 180 degrees - the double beat - the coplanarity of the door and frame The D180 door, as standard, achieves Class 3 anti-burglary protection with thermal insulation of 1.3W/m2K and noise reduction of 38dB; by adding pluses, thermal performance can be improved, reaching a value of 1W/m2K and a noise reduction of 42dB.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD180Safetydoorwithconcealedhinges
    • Familia de productoSafety doors
    • Grupo de produtosD180
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta

    Disponibilidade da região

    Europa