Publicar produtos
FILUM & CLASSICHE Flush-fitting door with concealed hinges
Dierre

FILUM & CLASSICHE Flush-fitting door with concealed hinges

Traduzido por Google,
Classiche by Dierre oferece uma nova reinterpretação de portas interiores tradicionais com estrutura alveolar e painéis de MDF.‎ Oito clássicos Dierre redesenhados em seus padrões e cores, desde as linhas geométricas puras dos modelos Forte com um gosto contemporâneo, até as gravuras sofisticadas do Linha Bonaparte, em perfeito estilo império.‎ Classicele nasceu para durar no tempo, graças à lacagem tanto das portas como dos caixilhos, feita com camadas sobrepostas de tinta poliuretano que garantem altíssima resistência mecânica à abrasão e protegem contra o ataque da maioria dos agentes líquidos .‎ Uma gama também disponível com moldura embutida na parede.‎
Especificação
  • Wall paints and wallpaper that can be applied to the door surface, perfect coplanarity guaranteed by the perimeter frame and by the extruded and oxidized aluminium architrave (optional): the aluminium Filum frame has been conceived to be almost invisible and blend into the environment.‎ A modern solution enriched by the practicality of a single mounting kit suitable for both plasterboard and masonry, also available in a "full height" version.‎ The Filum frame is suitable and can be installed with modern line interior doors, Materiche and classic lines.‎
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFILUM-CLASSICHE-Flush-fitting-door-with-concealed-hinges
  • Familia de productoInternal doors
  • Grupo de produtosFilum
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
  • Classificação IFCPorta