Publicar produtos
FILUM & MODERN Flush-fitting door with concealed hinges
FILUM & MODERN Flush-fitting door with concealed hinges
    Dierre

    FILUM & MODERN Flush-fitting door with concealed hinges

    Traduzido por Google,
    Formas abstratas e geométricas entram na casa com as novas portas modernas endossadas por Dierre.‎ Quatro coleções de portas lacadas com superfícies desenhadas para dar personalidade a cada cômodo.‎ Freestyle libera a imaginação com gravuras pantografadas profundas que parecem feitas à mão.‎ D -Metria inspira a criatividade graças às suas texturas e camadas sobrepostas.‎ Light mostra a elegância eterna de linhas simples enquanto Lumiére é dedicado ao cliente sofisticado que adora superfícies brilhantes e inserções de materiais.‎ Moderne by Dierre, portas especiais que valorizam o espaço enriquecendo o ambiente casa com criatividade e tecnologia.‎
    Especificação
    • Wall paints and wallpaper that can be applied to the door surface, perfect coplanarity guaranteed by the perimeter frame and by the extruded and oxidized aluminium architrave (optional): the aluminium Filum frame has been conceived to be almost invisible and blend into the environment.‎ A modern solution enriched by the practicality of a single mounting kit suitable for both plasterboard and masonry, also available in a "full height" version.‎ The Filum frame is suitable and can be installed with modern line interior doors, Materiche and classic lines.‎
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFILUM-MODERN-Flush-fitting-door-with-concealed-hinges
    • Familia de productoInternal doors
    • Grupo de produtosFilum
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta