Publicar produtos
ISY Melamine veneered door
ISY Melamine veneered door
ISY Melamine veneered door
ISY Melamine veneered door
ISY Melamine veneered door
ISY Melamine veneered door
ISY Melamine veneered door
ISY Melamine veneered door
    Dierre

    ISY Melamine veneered door

    Traduzido por Google,
    ISY Versátil, peculiar, contemporânea, Isy é uma porta para interiores particularmente fácil de encaixar em todos os espaços da casa graças à ampla gama de cores e tonalidades disponíveis. Destacam-se as madeiras que - como antigamente - passam a ser a estrela das portas modernas.‎
    Especificação
    • The new melamine-veneered Dierre Materiche doors form three modern and essential collections (Isy,Isy Plus e New Twins Set), where style never goes without functionality.‎ Dierre has explored the many possibilities offered by this type of finish to present a range of doors that goes from the essential style of the New Twin Set series up to the sophisticated manufacturing technology of Isy Plus doors.‎ Doors capable of furnishing with uneven material smooth surfaces broken up with metal inserts or glazed and blank.‎ A collection available in different frame variables: from minimal solutions of Filum in aluminium to the technical ones of Alutec.‎
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaISY-Melamine-veneered-door
    • Familia de productoInternal doors
    • Grupo de produtosIsy
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta