Publicar produtos
CARPET TILE FLOORING LOOM+  FR2104 CARPET LOSE TILE

CARPET TILE FLOORING LOOM+ FR2104 CARPET LOSE TILE

Traduzido por Google,
O piso de vinil tecido LOOM+ combina a aparência do piso têxtil e as vantagens dos azulejos de vinil de luxo. Este piso inovador é uma mistura perfeita entre design, pois cores, formatos e texturas podem ser misturados, e tecnologia, que garante a máxima estabilidade e durabilidade (Ecotecture Multi-layer Property). Isso torna muito fácil criar designs e padrões exclusivos. Formatos e composição LOOM+ está disponível no formato de placas de 500 mm x 500 mm ou 1.000 mm x 500 mm, com espessura total de 5 mm (autoportante - LLT); ou 3 mm em sistema de instalação tradicional - Dry Back, com tratamento especial de poliuretano na camada superior que é fundida com 7 camadas: - Tecido - Camada de proteção, - Camada de absorção acústica, - Camada estabilizadora de fibra de vidro - Camada de estabilização central, que confere equilíbrio e evita a curvatura. - Camada de desenho em relevo, que confere grande estabilidade dimensional. Áreas de instalação Escritórios, instalações de piso elevado, áreas comerciais, grandes superfícies, hotéis, lojas, escritórios, redes de franquias, hotéis, boutiques, espaços expositivos, stands, áreas onde normalmente existe piso têxtil, halls, espaços públicos em geral, etc. Design, originalidade e simplicidade Os pavimentos vinílicos tecidos LOOM+ são de tecnologia avançada e excelente dureza, criando desenhos vinílicos muito fáceis de manter através da limpeza com água e detergente neutro, esfregona ou aspirador. As vantagens do piso vinílico LOOM+ em resumo - Altamente resistentes à abrasão e ao desgaste, cobrem uma ampla gama de níveis de resistência, desde o uso doméstico moderado até as condições mais extremas. - Fácil limpeza e manutenção simples permitem a limpeza com qualquer produto de limpeza. Propriedades bacteriostáticas e fungicidas, que impedem o crescimento de bactérias e fungos, evitando assim o risco de infecção. - Resistente à água - Variedade de sistemas de instalação, fácil de instalar em ripas e ladrilhos, colados, autoadesivos e autoportantes. - Excelente resistência ao fogo com classificação Bfl-s1 e Cfl-s1. - Muito boa absorção acústica - Antiestático para evitar a formação de eletricidade estática. - Adequado para aquecimento radiante até uma temperatura máxima de 27ºC.
Especificação
  • Woven vinyl flooring in tiles of 500 mm x 500 mm or 1. 000 mm x 500 mm, with a total thickness of 5 mm (self-supporting - LLT) or 3 mm (traditional installation system - Dry Back), with special POLYURETHANE treatment ("Xtreme CLEANguard PU Coating Treatment", Anti-Bacterial) in the top layer that is fused with 7 layers (fabric, protection layer, acoustic absorption layer, fiberglass stabilizing layer, central stabilizing layer, layer that gives balance and prevents curvature and relief design layer), which give it great dimensional stability. This innovative flooring is a perfect blend of design (infinite design possibilities, as colors, formats and textures can be mixed) and technology (Ecotecture Multi-layer Property, which ensures maximum stability and durability).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFR2104
  • Familia de productoLOOM+
  • Grupo de produtosVINÍLICO TEJIDO
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-24
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Material secundárioVinyl
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes