Publicar produtos
Divilux Metrica D2 parede divisória de duplo vidro
Divilux Metrica D2 parede divisória de duplo vidro
Divilux Metrica D2 parede divisória de duplo vidro
Divilux Metrica D2 parede divisória de duplo vidro
Divilux Metrica D2 parede divisória de duplo vidro
    DIVILUX®

    Divilux Metrica D2 parede divisória de duplo vidro

    Sistema de parede divisória composto por duplo vidro contínuo.
    Especificação
    • Divisória amovível e autoportante com uma espessura de 104mm, composta por módulos verticais de altura total em vidro laminado duplo de 10+10mm (55.1) ou 12+12mm (66.1) com arestas boleadas, conectados por perfis intermédios em policarbonato em forma de H.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMetricaD2-double_glass_partition
    • Familia de productoFrameless Metrica
    • Grupo de produtosMetrica D2
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-04-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3100
    • Profundidade (mm)104
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoWalls