Publicar produtos
Divilux Metrica DA parede divisória de vidro simples assimétrico
Divilux Metrica DA parede divisória de vidro simples assimétrico
    DIVILUX®

    Divilux Metrica DA parede divisória de vidro simples assimétrico

    Sistema de parede divisória composto por vidro simples assimétrico contínuo.
    Especificação
    • Divisória amovível e autoportante com uma espessura de 104mm, composta por módulos verticais assimétricos de altura total em vidro laminado simples de 10/12mm (55.1/66.1) com arestas boleadas, conectados por perfis intermédios em policarbonato em forma de H.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMetricaDA-double_glass_partition
    • Familia de productoFrameless Metrica
    • Grupo de produtosMetrica DA
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-04-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3100
    • Profundidade (mm)104
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoWalls