Publicar produtos
Divilux Metrica Opaca parede divisória de duplo painel
Divilux Metrica Opaca parede divisória de duplo painel
Divilux Metrica Opaca parede divisória de duplo painel
Divilux Metrica Opaca parede divisória de duplo painel
    DIVILUX®

    Divilux Metrica Opaca parede divisória de duplo painel

    Sistema de parede divisória composto por módulos opacos de duplo painel.
    Especificação
    • Divisória amovível e autoportante com uma espessura de 104mm, composta por painéis duplos sólidos de aglomerado de madeira de 19mm, revestidos em ambos os lados com melamina e acabados em todo o perímetro com orla ABS de 1,2mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMetricaSolid-double_panel_partition
    • Familia de productoStructural Metrica
    • Grupo de produtosMetrica Solid
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3100
    • Profundidade (mm)104
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoWalls