Publicar produtos
Divilux Ritmica D1 parede divisória de vidro simples
DIVILUX®

Divilux Ritmica D1 parede divisória de vidro simples

Sistema de parede divisória composto por vidro simples contínuo.
Especificação
  • Divisória amovível e autoportante com uma espessura de 70mm, composta por módulos verticais de altura total em vidro laminado simples de 10/12mm (55.1/66.1) com arestas boleadas, conectados por perfis intermédios em policarbonato em forma de H.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRitmicaD1-single_glass_partition
  • Familia de productoRitmica
  • Grupo de produtosRitmica D1
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2025-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3100
  • Profundidade (mm)70
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoWalls