Publicar produtos
Divilux Ritmica Opaca parede divisória de duplo painel
DIVILUX®

Divilux Ritmica Opaca parede divisória de duplo painel

Sistema de parede divisória composto por módulos opacos de duplo painel.
Especificação
  • Divisória amovível e autoportante com uma espessura de 70mm, composta por painéis duplos sólidos de aglomerado de madeira de 19mm, revestidos em ambos os lados com melamina e acabados em todo o perímetro com orla ABS de 1,2mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRitmicaSolid-double_panel_partition
  • Familia de productoRitmica
  • Grupo de produtosRitmica Solid
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2025-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3100
  • Profundidade (mm)70
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoWalls