Publicar produtos
Divilux Unica R parede divisória de vidro simples
DIVILUX®

Divilux Unica R parede divisória de vidro simples

Sistema de parede divisória composto por vidro simples contínuo.
Especificação
  • Divisória amovível e autoportante com uma espessura de 47mm, composta por módulos verticais de altura total em vidro laminado simples de 10mm (55.1) com arestas boleadas, conectados por perfis intermédios em policarbonato em forma de H.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUnicaR-single_glass_partition
  • Familia de productoUnica
  • Grupo de produtosUnica R
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2025-09-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3100
  • Profundidade (mm)47
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoWalls