Publicar produtos
Divilux Metrica R parede divisória de vidro simples encaixilhado
Divilux Metrica R parede divisória de vidro simples encaixilhado
Divilux Metrica R parede divisória de vidro simples encaixilhado
    DIVILUX®

    Divilux Metrica R parede divisória de vidro simples encaixilhado

    Sistema de parede divisória composto por módulos envidraçados simples encaixilhados.
    Especificação
    • Divisória amovível e autoportante com uma espessura de 104mm, composta por módulos de vidro simples laminado de 6mm (33.1) encaixilhados em perfil de alumínio com uma largura visível de 30mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMetricaR-single_glass_partition
    • Familia de productoStructural Metrica
    • Grupo de produtosMetrica R
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3100
    • Profundidade (mm)104
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoWalls