Publicar produtos
External basement wall in concrete construction with DELTA®-THENE (U-value: 0.325 W / m² • K)
DÖRKEN

External basement wall in concrete construction with DELTA®-THENE (U-value: 0.325 W / m² • K)

Traduzido por Google,
Parede de cave externa isolada termicamente em construção de concreto (valor U: 0,325 W / m² • K) com impermeabilização de base autoadesiva DELTA®-THENE para a classe de impacto da água umidade do solo e água não prensada para lajes e paredes em contato com a terra com drenagem (W1.2-E) conforme DIN 18533 (Impermeabilização de elementos em contato com o solo). O DELTA®-THENE está em conformidade com os requisitos da EN 13969. O sistema de proteção e drenagem DELTA®-TERRAXX está em conformidade com os requisitos da EN 13252 (Geotêxteis e produtos relacionados com geotêxteis) e está em conformidade com os requisitos da DIN 4095 (Drenagem para a proteção de estruturas de construção), é livre de material reciclado e tem uma estabilidade de longo prazo testada de 100 anos. As informações contidas nas especificações correspondem à realidade. Ao criar os objetos BIM, foi necessário efetuar ajustes no respetivo software. Por esse motivo, podem ocorrer pequenos desvios durante os cálculos automáticos, que exigem uma verificação dos resultados.
Especificação
  • External basement wall in concrete construction with DELTA®-THENE (U-value: 0.325 W / m² • K) Soil DELTA®-TERRAXX as protection and drainage system, approx. 9 mm Perimeter insulation XPS 035 (μ = 80/250), 100 mm DELTA®-THENE as a waterproofing against soil moisture and non-pressing water (W1-E) according to DIN 18533 (sd-Value: approx. 430,5 m), approx. 1.5 mm DELTA® THENE GRUNDANSTRICH for substrate preparation Reinforced concrete C25/30 (2% steel, 2400 kg / m³, μ = 80/130), 200 mm inside
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOM_doerken-external-basement-wall-1
  • Familia de productoConstruction
  • Grupo de produtosExternal basement wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-07
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)310.5
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioPoliuretano
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
  • Classificação IFCParede
  • Código CSI UniFormat IIA2020
  • Título CSI UniFormat IIBasement Walls