Publicar produtos
BC921 Dolphin Stainless Steel Surface Mounted Bins
BC921 Dolphin Stainless Steel Surface Mounted Bins

    BC921 Dolphin Stainless Steel Surface Mounted Bins

    Traduzido por Google,
    Caixote do lixo de aço inoxidável montado na superfície.
    Especificação
    • High quality brushed satin stainless steel Wall mounted Open top BC921-1 internal wire basket available separately 24 litre capacity
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBC921
    • Familia de productoBins
    • Grupo de produtosWaste Bins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)440
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)155
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins