Publicar produtos
Mezzo Series
Mezzo Series
Mezzo Series
Mezzo Series
Mezzo Series
Mezzo Series

    Mezzo Series

    Traduzido por Google,

    Harmonize seu desvio de resíduos com a Série Mezzo. Escolha entre uma tampa única com dobradiça superior ou acesso a tampas com múltiplas dobradiças e diversas aberturas restritivas para aumentar as taxas de desvio. A Série Mezzo é a favorita dos clientes e certamente maximizará o sucesso do seu programa.

    • Tampa articulada de fácil abertura combinada com revestimentos ergonômicos com patente pendente que ficam na lateral do recipiente proporcionam uma manutenção sem estresse.
    • Corpo de aço durável construído com reforços estruturais.
    • Corpos brancos resistentes a impressões digitais com tampas coloridas garantem uma aparência cosmética limpa.
    • Disponível em fluxos duplos ou triplos.
    Especificação
    • Measurements

      Capacity: 30-45 gal

      Unit Height: 30.625 in

      Unit Width: 26.875-39.8125 in

      Unit Depth: 15 in

      Unit Weight: 39-66 lbs

      VARIOUS LID OPTIONS AVAILABLE - See our website for details

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamezzo-series
    • Familia de productoIndoor Products
    • Grupo de produtosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-06-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
    • Código CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Belize
    Canada
    Costa Rica
    El Salvador
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    The Bahamas
    United States