Publicar produtos
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E

    RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E

    Traduzido por Google,
    Dispensador de papel toalha - combinação de caixote do lixo para montagem embutida, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 0,8 mm, tampa frontal dobrada, fechadura cilíndrica com chave padrão Franke, capacidade de carga 500 - 800 unidades. de papel dependendo da convolução, caixote do lixo com aprox. Capacidade de 23 litros, inclui parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 408 x 1145 x 169 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 169.00 mm
      Overall height 1,145.00 mm
      Overall width 408.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Lock 1 Key-lock
      Combination part 1 Paper towel dispenser
      Combination part 2 Waste bin
      Filling quantity 1 800
      Filling quantity 1 uom Pieces
      Filling quantity 2 23
      Filling quantity 2 uom Liter
      Type of consumable 1 Paper towel
      Lock 2 Key-lock
      Surface finish Satin finished
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000090060
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosCombinations
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1145
    • Largura (mm)408
    • Profundidade (mm)169
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)10.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_52
    • Uniclass 2015 DescriçãoMulti-function dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 19 13
    • Título OmniclassPaper Towel Dispenser With Disposal Units

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África