Publicar produtos
DP5110-SAN DOLPHIN RECESSED SANITARY BIN
DP5110-SAN DOLPHIN RECESSED SANITARY BIN

    DP5110-SAN DOLPHIN RECESSED SANITARY BIN

    Traduzido por Google,
    Acabamentos especiais: PPC em todas as cores RAL, acabamento acetinado Capacidade do recipiente: 11 litros Lixeira sanitária de aço inoxidável cromado 18/10 de fácil manutenção Cantos soldados embutidos - sem arestas vivas Inserto de higiene de plástico de 10 litros com trava para esvaziamento e limpeza fáceis e higiênicos Resíduos descartados por meio de aba oscilante autofechante e resistente ao fogo Aba de vaidade para impedir que os usuários vejam o conteúdo do recipiente Qualidade superior e design atemporal para banheiros de prestígio
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDP5110-SAN
    • Familia de productoBins
    • Grupo de produtosWaste Bins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)598
    • Largura (mm)298
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins