Publicar produtos
BC5083-07 Dolphin Stainless Steel Padded Backrest

BC5083-07 Dolphin Stainless Steel Padded Backrest

Traduzido por Google,
Um encosto acolchoado de aço inoxidável, com uma almofada coberta de vinil.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBC5083-07
  • Familia de productoHand Rails
  • Grupo de produtosBackrest
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)120
  • Largura (mm)405
  • Profundidade (mm)330
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioVinyl
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC pan backrests