Publicar produtos
K-23464-SCLED Components™ Two-light LED sconce
Kohler

K-23464-SCLED Components™ Two-light LED sconce

Traduzido por Google,

Uma coleção minimalista simples. É moderno e puro, permitindo-lhe criar o seu próprio espaço e definir o seu próprio design.

RECURSOS

  • Um complemento perfeito para o nosso conjunto de produtos Componentes.
  • Adequado para qualquer espaço de vida, permitindo que você crie uma estética de design coesa em toda a sua casa.
  • O LED integrado regulável emite uma bela luz na temperatura de cor perfeita.
  • Pode ser montado verticalmente ou horizontalmente.
  • Adequado para locais úmidos, conforme UL 1598.

Material

  • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um processo de acabamento meticuloso.
  • Acabamentos duráveis projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER.

Instalação

  • Hardware de instalação incluído.

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-23464-SCLED
  • Familia de productoLighting Fixture
  • Grupo de produtosComponents™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5.12
  • Largura (polegadas)24
  • Profundidade (polegadas)3.25
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures