Publicar produtos
K-22653-PE01 Artifacts® One-light pendant
K-22653-PE01 Artifacts® One-light pendant
    Kohler

    K-22653-PE01 Artifacts® One-light pendant

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Inspirada no charme vintage da virada do século, a coleção de iluminação Artifacts ilumina a beleza de qualquer espaço.

    RECURSOS

    • Um complemento perfeito para o nosso conjunto de produtos Artefatos.
    • Design versátil que apresenta um tom fosco cercado por um tom de vidro transparente.
    • Para um visual vintage, remova o vidro fosco opcional e adicione qualquer lâmpada Edison de base média E26 (vendida separadamente).
    • Para iluminação suave, use uma lâmpada E26 tipo B de base média com a sombra fosca (lâmpada vendida separadamente).
    • Um cabo de 10' oferece muitas opções de altura.

    Material

    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um processo de acabamento meticuloso.
    • Acabamentos duráveis projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER

    Instalação

    • Hardware de instalação incluído.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-22653-PE01
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosArtifacts®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)42.53
    • Largura (polegadas)5.43
    • Profundidade (polegadas)5.43
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures