Publicar produtos
DC2004 DOLPHIN SHORT WALL MOUNTED WC PAN AND SEAT
DC2004 DOLPHIN SHORT WALL MOUNTED WC PAN AND SEAT

    DC2004 DOLPHIN SHORT WALL MOUNTED WC PAN AND SEAT

    Traduzido por Google,
    Mini vaso sanitário suspenso com economia de água Acabamento branco brilhante Compatível com nossas cisternas DB5521.P, DB5521.E, DB5510.P, DB5510.E, DB5511.P, DB5511.E Projeção de apenas 460 mm do acabamento final da parede Pode ser usado em conjunto com nossas cisternas eletrônicas ou pneumáticas
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDC2004
    • Familia de productoWall mounted toilet
    • Grupo de produtosWall mounted toilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)330
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)460
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets