Publicar produtos
Domal TOP TB65 Windows
Domal TOP TB65 Windows
Domal TOP TB65 Windows
    Domal

    Domal TOP TB65 Windows

    Traduzido por Google,
    Este sistema combina alto desempenho térmico e de intempéries com uma seção reduzida que pode ser facilmente aplicada tanto na reforma como na nova construção. Solução muito versátil em termos de estética e configurações. Está disponível em todas as linhas estéticas de caixilhos e contas de vidro (estética arredondada, quadrada, com arestas e loft). As soluções com respiro quadrado, arredondado e esférico estão disponíveis também com vidro de encaixe.
    Especificação
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 65mm - Vent depth: 74.5mm - Sightline lateral section: 89.3mm - Sightline central section: 117.5mm - Sightline transoms: 72 to 160mm - Glass site in vent: 22mm - Frame overlap: 22.5mm - Glass depth: up to 60.5mm - Hardware: European Groove - Insulation system: central gasket in EPDM - Foam PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C5 (2000 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 44 (-2;-7) dB with glass Rw= 43 dB and Rw(C;Ctr)= 46 (-2;-7) dB with glass Rw= 47 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,43 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK - Burglar resistance (UNI EN 1627-1630: 2016): RC3
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadomal_aluminium_window_toptb_65
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAluminum Windows
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2019-04-05
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)65
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows