Montagem em Superfície do Sistema de Entrada de Telefone DoorKing 1834-80
O Modelo 1834 é um sistema de entrada de telefone ideal adequado para aplicações em apartamentos e condomínios fechados, bem como prédios de escritórios e locais industriais que possuem um sistema de controle de acesso separado ou requerem apenas entrada de telefone. Cada unidade da série 1830 permite conexão de voz e dados por celular, VoIP, sem fio ou POTS. O DKS oferece maneiras fáceis de conectar-se rapidamente usando os serviços DKS IM Server e DKS Cellular. O visor LCD de linha única apresenta caracteres grandes de 1/2 polegada para facilitar a visualização e sua mensagem personalizada rola pela tela da direita para a esquerda quando o sistema não está em uso. Nosso exclusivo botão CALL "One Touch" e grandes botões de rolagem A e Z tornam este sistema um dos mais fáceis de usar no mercado hoje! Para segurança adicional, o 1834 permite que você monitore a atividade COMO ACONTECE na tela do seu computador.
O software Remote Account Manager e Transaction Analysis está incluído no sistema.
Botões de rolagem A e Z grandes e fáceis de usar.
Um toque no botão "CHAMAR".
Visor de diretório LCD de linha única integrado.
Códigos de diretório programáveis (1-4 dígitos).
Capacidade de discagem de 10 e 11 dígitos.
Transmissão ao vivo.
Transações ao vivo.
buffer de transação de 8.000 eventos.
Capacidade de importação/exportação de banco de dados.
A iluminação LED ilumina o teclado.
Relógio/calendário embutido.
Cronograma de feriado.
Mantenha os fusos horários abertos.
Provisão de bloqueio postal embutido.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |