Publicar produtos
Bulletproof Aluminum Doors (Level 7-8)

Bulletproof Aluminum Doors (Level 7-8)

Traduzido por Google,

Porta de alumínio TSS nível 8

A Porta de Alumínio TSS Nível 8 oferece a máxima proteção contra projéteis. Disponível com face de 7,62 cm (3") e montante estreito, esta porta proporciona visibilidade total com proteção superior. Além da proteção balística, a Porta de Alumínio TSS também pode ser utilizada como fachada de loja. Recomenda-se que a Porta de Alumínio TSS Nível 8 seja encomendada juntamente com esta porta. Devido à espessura de 10,16 cm (4") das laterais, os acessórios fornecidos pela TSS foram personalizados para se adaptarem a esta porta. Quaisquer outros acessórios são incompatíveis com esta porta.

OPÇÕES

  • Dimensões máximas: 1,07 m x 2,74 m (porta)
  • Porta de 91 cm x 213 cm (3'0" x 7'0") - Nível 8 - Peso da porta: aproximadamente 227 kg (500 libras)
  • Espessura máxima do esmalte: 2 1/2”
  • Abertura mínima da porta para conformidade com a ADA: 32 1/2”
  • Espessura da porta: 4”
  • Luzes de porta disponíveis apenas em GCP
  • Disponível com visão completa ou parcial.
  • Projetado para uso externo ou interno
  • Anodização em bronze claro ou escuro, anodização e pintura personalizadas disponíveis.
  • Fechadura padrão:
    • Dispositivo de saída: Von Duprin QEL33ANL-OP com núcleo Best
    • Fonte de alimentação: Schlage PS902-2RS 12/24 VCC
    • As fechaduras magnéticas são uma alternativa ao dispositivo de saída Von Duprin.
  • Hardware padrão:
    • LNC 4040XPRW/PA/ALUTBSRT
    • Dobradiça contínua SL27 com lâminas de chumbo limitadas e ATW 8 para transferência de potência (nível 1-8)
    • Puxadores de porta Rockwood de 12 polegadas com parafuso passante.

AVALIAÇÕES

  • Vidros com níveis UL 7–8
  • Porta de alumínio (níveis 7–8)
  • Estrutura de porta de alumínio BL 5.5 (níveis 1 a 8)

NORMAS

  • NSI Z971-1984 Materiais de envidraçamento de segurança para construção
  • Especificação padrão ASTM C1172 para vidro plano arquitetônico laminado
  • Norma 752 da Underwriters Laboratory para Equipamentos à Prova de Balas
  • ASTM B209/B209M Especificação padrão para chapas e placas de alumínio e ligas de alumínio.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabulletproof-aluminum-doors-level-7-8
    • Familia de productoBullet Resistant Security Doors
    • Grupo de produtosAluminum Security Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança