Publicar produtos
DoorKing 9100 Commercial Slide Gate Operator
DoorKing

DoorKing 9100 Commercial Slide Gate Operator

Traduzido por Google,

Operador de portão deslizante comercial DoorKing 9100

O operador Modelo 9100 foi projetado para operar portões deslizantes veiculares em aplicações residenciais e comerciais. O 9100 foi projetado para que possa ser facilmente montado na parte frontal, central ou traseira do portão sem modificações de campo caras e demoradas. Além disso, o operador pode ser montado em almofada ou poste para atender a quaisquer requisitos de instalação.

Características:
Autoajustável, sem limites magnéticos de manutenção.
Função de abertura parcial.
Função anti-reboque.
Saída de relatório do rastreador de portão.
Portas para detectores de loop plug-in.
Duas lojas de conveniência.
Liberação à prova de falhas (opcional à prova de falhas).
Interruptores de programação.
Interruptor de reset embutido.
Interruptor de ligar/desligar integrado.

Como destaque na Amazon.com


Especificação
  • Specifications: 
    Maximum gate length 30-feet.
    Maximum gate weight 1000 pounds*.  (*Assumes gate is on level ground, in good condition with properly adjusted hardware.   Other external factors may affect the performance of the gate operator.)
    1/2 HP continuous-duty motor.
    115 VAC, 5.4 Amps.
    Operator is shipped with chain brackets and 20-feet of #40 chain.
    Class I, II,   III and IV applications.
    Compliant with UL 325 and 991.  ETL Listed.  (Note: To be compliant with UL 325 and industry safety guidelines, additional Type B1 and/or Type B2 entrapment protection devices are required to be installed with this gate operator.   Your professional DKS system installer can provide you with more details on these devices and on current industry safety standards.)
    Dimensions: 12"W x 24"H x 11.5"D

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDoorKing-9100-Commercial-Slide-Gate-Operator
  • Familia de productoAccess Control
  • Grupo de produtosVehicular Gate Operators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)24
  • Largura (polegadas)12
  • Profundidade (polegadas)11.5
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
  • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
  • Código UNSPSC46171619
  • Código CSI MasterFormat 201401 55 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Vehicular Access and Parking
  • Número OmniClass23-29 13 00
  • Título OmniclassSecurity Access Controls