Publicar produtos
Door closer TS 98 XEA EN 1-6
Door closer TS 98 XEA EN 1-6
    Arquivado

    Door closer TS 98 XEA EN 1-6

    TS 98 XEA EN 1-6, 2S, Endlatch, BC/DC, with mounting plate
    Especificação
    • TS 98 XEA EN 1-6, Surface mounted door closer for pull and push side application, non-handed. With second closing rang (15°-0°) and latch control (7°-0°), with adjustable backcheck and delayed closing action with decorative metal plate in XEA design, with mounting plate
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats_98_xea_en_1-6
    • Familia de productoDoor Closer
    • Grupo de produtosCam Action Door Closer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)327
    • Profundidade (mm)59
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_92
    • Uniclass 2015 DescriçãoUncontrolled door closers
    • Número OmniClass23-17 19 11 19 11
    • Título OmniclassDoor Closers