Publicar produtos
AL 501 Automatic Sliding Door Operator
dormakaba

AL 501 Automatic Sliding Door Operator

Traduzido por Google,

O AL 501 é o último operador de porta automática de luxo para serviço pesado, projetado para acomodar os extremos do controle automático de porta. Seu sólido sistema J-track de alumínio garante a longevidade do produto, capacidade de carga (máx. 500kg) e alternativas de instalação.

  • Peso total da porta até 500 kg
  • Feito na Austrália
  • Serviço Pesado e Robusto
  • Travamento de alta segurança
  • Pista J sólida para serviço pesado
Especificação
  • The automatic single / bi-parting door operator is to be a 240v fully electric dormakaba AL 501 Series, fully housed in extruded aluminium (265mmH x 152mmW) including a solid aluminium track system. The operator must be capable of operating a total door weight up to 500 kg and include a monitored battery back up system with audible alarm that is able to operate the door up to 100 cycles during a power failure. The operator is to comply with the Australian Standard AS5007 and the Building Code of Australia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAL501_BiParting_Wall-Hosted
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosSliding Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr

Disponibilidade da região

Ásia Oceânia África