Publicar produtos
Horizontal Sliding Wall System FSW
Horizontal Sliding Wall System FSW
Horizontal Sliding Wall System FSW
Horizontal Sliding Wall System FSW
    dormakaba

    Horizontal Sliding Wall System FSW

    4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Parede deslizante horizontal com fixações em aço inoxidável de ponto único
    • Variantes FSW-G, FSW-C e FSW-C plus. Os trilhos das portas do FSW-G são conectados entre si na parte superior e inferior por dobradiças, e seus painéis são suspensos na extremidade dos trilhos superiores. A parede fechada se transforma sem esforço em uma pilha estacionada compacta quando necessário - sem a necessidade de um trilho de empilhamento separado.
    • Ideal para Shopfront, Varanda, divisória interna da sala
    • Diferentes layouts de estacionamento disponíveis
    • Tipos de vidro Vidro de segurança temperado 10/12 mm, Vidro de segurança laminado temperado 12, 13,5 mm
    • Máx. altura do sistema 3000 mm
    • Máx. largura do painel 1200 mm.
    • Máx. peso do painel 70 kg (depende do tipo de painel)
    • Tipos de painel Painel final de ação simples, Painel final de ação dupla, Painel final de cabeceira, Painel deslizante, Painel deslizante de ação simples (FSW-C plus)
    • Benefícios: Não há necessidade de uma pista de empilhamento separada. O sistema FSW é visualmente compatível com os painéis HSW-G. Ambos os tipos de sistema podem usar a mesma construção de trilho e podem ser combinados de forma eficaz em uma única fachada. Consequentemente, um sistema FSW também pode ser complementado através da adição de um painel terminal HSW independente de ação dupla ou ação simples.
    dormakaba - www.dormakaba.com
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFSW_Sliding-Glass-Wall
    • Familia de productoDividing
    • Grupo de produtosMovable Glass Partitions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)1100
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)80
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Dobráveis