Publicar produtos
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E04
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E04
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E04
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E04
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E04
    dormakaba

    Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E04

    Traduzido por Google,
    [LISTA] Largura de passagem = 650 mm, largura total = 1.070 mm, altura de intertravamento 945 mm, comprimento de intertravamento = 1.660 mm Elementos de guia em aço inoxidável AISI 304, Ø 60 mm, com painéis de vidro de segurança temperado de 10 mm e aço inoxidável AISI 304 punho da barra. Sistema de sensor integrado no respectivo corrimão (L = 1660 mm / W = 130 mm / H = 45 mm) Duas folhas de porta em policarbonato transparente, borda superior 900 mm. Carcaça de acionamento em aço inoxidável AISI 304. Acabamento em aço inoxidável acetinado. Função Tipo 2 de movimento assistido; 2 acionamentos de posicionamento servo / 2 direções controlados eletricamente, acionamentos integrados no tubo giratório. Setor de entrada monitorado por um sistema de sensor básico em comprimento total compacto (monitoramento fundamental de passagem única em ambas as direções, nível de segurança 1). Dispositivo de proteção: ângulo de rotação das folhas da porta da barreira monitorado pelo mesmo sistema de sensores. São possíveis 2 modos de funcionamento: Posição por defeito "operação diurna" aberta: a porta sai fechada automaticamente se alguém tentar passar sem autorização. Posição padrão "operação noturna" fechada: a porta abre automaticamente para as pessoas autorizadas no sentido de passagem e fecha novamente após a passagem. Em caso de falha de energia: as folhas da porta podem ser movidas livremente! Unidades de controle e fonte de alimentação estão integradas na unidade. Fonte de alimentação 100-120 V / 200-240 V 50-60 Hz Encaixado no nível do piso acabado FFL Não adequado para instalação externa! [/LISTA]
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArgus_HSB-E04
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de produtosSpecial Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1020
    • Largura (mm)1050
    • Profundidade (mm)2050
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança