Publicar produtos
Manual Sliding Door, ICU 300/1200 Showcase
Manual Sliding Door, ICU 300/1200 Showcase
Manual Sliding Door, ICU 300/1200 Showcase
Manual Sliding Door, ICU 300/1200 Showcase
Manual Sliding Door, ICU 300/1200 Showcase
Manual Sliding Door, ICU 300/1200 Showcase
Manual Sliding Door, ICU 300/1200 Showcase
    dormakaba

    Manual Sliding Door, ICU 300/1200 Showcase

    Traduzido por Google,

    Portas ICU300 / ICU300T

    Portas deslizantes manuais com acesso expandido breakout

    As portas ICU300 estão disponíveis em uma ampla variedade de tamanhos, configurações e acabamentos. As portas simples, bipartidas ou telescópicas estão disponíveis com dois, três, quatro ou seis painéis. Um sistema de trilho embutido ou guia sem trilho permite fácil operação com ou sem trilho de piso. Acesso perfeito para hospitais e centros cirúrgicos.

    • Opção de guia inferior Track ou Trackless
    • Aterramento de descarga eletrostática
    • Monitoramento de status do painel remoto
    • Trava positiva
    • Modelo sem trilha de alta resistência disponível

    Porta basculante ICU1200

    Porta de batente bidirecional manual com função de dobra dupla

    O ICU1200 permite a facilidade de uma porta de batente bidirecional com acesso expandido usando um conjunto bi-fold. Esta porta de três painéis oferece o acesso que você precisa sem a necessidade de arrombamento.

    • Tamanho do pacote para caber na aplicação
    • Sidelites com tiras de calafetagem verticais e horizontais
    • Acabamentos padrão: bronze claro e escuro
    • Puxadores de aço inoxidável na porta giratória e dupla
    • Dobradiça na porta dobrável projetada para proteger os dedos

    O nome do arquivo BIMobject indica a aplicação de tipos de parede do Revit:

    Parede sólida, [ sem etiqueta ]
    Parede cortina, CW

    O nome do arquivo BIMobject indica o tipo de montagem da porta:

    Portas de painel único

    SN Painel único, estilo estreito

    Portas de painel bipartido

    BN Painéis bipartidos, estilo estreito

    Os arquivos em formato CAD DWG estão disponíveis on-line através dos sistemas de entrada dormakaba ICU300 e nas páginas do produto ICU1200.

    Especificação
    • ICU300 / ICU300T Doors

      Manual Sliding Doors with Breakout Expanded Access

      Application

      dormakaba offers a complete line of ICU manual sliding doors for special care facilities such as hospitals and surgical centers. The ICU allows for continuous observation of patients, while allowing quick and easy access during emergency conditions.

      Emergency egress

      • All dormakaba ICU Systems are capable of emergency egress when required. Emergency release hardware allows for the doors to swing out in the direction of egress when pushed.

      For the user

      • Simple operation
      • Enhanced working conditions
      • Excellent quality ensures long lifespan
      • For the installer
      • Easy installation and rapid commissioning

      For the architect/specifier

      • Sliding doors for special care facilities such as hospitals and surgical centers.

      ICU1200 Swing Door

      Manual Bi-directional Swing Door with Bi-fold Function

      The perfect fit

      The ICU 1200 is the perfect fit for installations with limited width and self-closing requirements. Swing door can be used primarily with bi-fold as breakaway.

      Combining two door types

      THE ICU 1200 combines two types of doors: a doubleacting swing door on one side and a bi-fold manual door on the other.

      Handling traffic

      For normal traffic, the swing door opens conveniently in either direction. For a wider opening, the bi-fold door collapses to open nearly the full width of the doorway.

      For the installer

      • Easy installation and rapid commissioning

      For the architect/specifier

      • Three panel door without the need for breakout.
      • A perfect health care solution.

      For the user

      • Simple operation
      • Enhanced working conditions
      • Excellent quality ensures long lifespan

       


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamanual_sliding_door_ICU300_1200
    • Familia de productoInterior Glass
    • Grupo de produtosSliding Door Systems
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2021-08-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors