Publicar produtos
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E07
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E07
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E07
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E07
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E07
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E07
    dormakaba

    Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E07

    Traduzido por Google,
    • Largura de passagem = 650 mm, largura total = 1,070 mm, altura de bloqueio 945 mm, comprimento de bloqueio = 2,010 mm
    • Elementos de guia em aço inoxidável AISI 304, Ø 60 mm, com painéis de vidro de segurança temperado de 10 mm e puxador em barra em aço inoxidável AISI 304.
    • Sistema de sensores dispostos horizontal e verticalmente, montados nos elementos de guia. Placas de aço inoxidável e tampas plásticas transmissíveis por infravermelho são usadas para cobrir os sensores.
    • Duas folhas de porta em policarbonato transparente, borda superior 900 mm.
    • Carcaça de acionamento em aço inoxidável AISI 304.
    • Acabamento acetinado em aço inoxidável.
    • Função Tipo 2 de movimento assistido; 2 acionamentos de posicionamento servo / 2 direções controlados eletricamente, acionamentos integrados no tubo giratório.
    • Setor de entrada monitorado por sistema de sensor aprimorado em comprimento total e alinhamento otimizados (aumento do nível de monitoramento de passagem única em ambas as direções, nível de segurança 2).
    • Proteção integrada contra entrada por baixo, identificação de carrinhos, detecção de crianças. Dispositivo de proteção: o ângulo de rotação das folhas da porta é monitorado pelo mesmo sistema de sensores.
    • 2 modos de operação são possíveis:
      • Posição por defeito "operação diurna" aberta: a porta sai fechada automaticamente se alguém tentar passar sem autorização.
      • Posição padrão "operação noturna" fechada: a porta abre automaticamente para as pessoas autorizadas no sentido de passagem e fecha novamente após a passagem.
    • Em caso de falha de energia: as folhas da porta podem ser movidas livremente!
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArgus_HSB-E07
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de produtosSpecial Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)945
    • Largura (mm)1070
    • Profundidade (mm)1660
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia