Publicar produtos
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E12
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E12
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E12
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E12
    dormakaba

    Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E12

    Traduzido por Google,
    • Largura da passagem = 650 mm, largura total = 1,070 mm, altura do bloqueio 945 mm, comprimento do bloqueio = 1,660 mm
    • Elementos de guia em aço inoxidável AISI 304, Ø 60 mm, com painéis de vidro de segurança temperado de 10 mm e puxador em barra em aço inoxidável AISI 304.
    • Sistema de sensor integrado no respectivo corrimão (L = 1660 mm / W = 130 mm / H = 45 mm).
    • Duas folhas de porta em policarbonato transparente, borda superior 900 mm.
    • Carcaça de acionamento em aço inoxidável AISI 304.
    • Acabamento acetinado em aço inoxidável.
    • Movimento assistido por energia tipo 2; 2 acionamentos de posicionamento servo / 2 direções controlados eletricamente, acionamentos integrados no tubo giratório.
    • Setor de entrada monitorado por um sistema de sensor básico em comprimento total compacto (monitoramento fundamental de passagem única em ambas as direções, nível de segurança 1).
    • Dispositivo de proteção: ângulo de rotação das folhas da porta da barreira monitorado pelo mesmo sistema de sensores.
    • 2 modos de operação são possíveis:
      • Posição por defeito "operação diurna" aberta: a porta sai fechada automaticamente se alguém tentar passar sem autorização.
      • Posição padrão "operação noturna" fechada: a porta abre automaticamente para as pessoas autorizadas no sentido de passagem e fecha novamente após a passagem.
    • Em caso de falha de energia: as folhas da porta podem ser movidas livremente!
    • Unidades de controle e fonte de alimentação estão integradas na unidade.
    • Fonte de alimentação 100-120 V / 200-240 V 50-60 Hz
    • Dowelled no nível do piso acabado FFL.
    • Não é adequado para instalação ao ar livre!
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArgus_HSB-E12
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de produtosSpecial Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1600
    • Largura (mm)1050
    • Profundidade (mm)2050
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia