Publicar produtos
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-S05
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-S05
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-S05
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-S05
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-S05
    dormakaba

    Half-height Sensor Barrier Argus HSB-S05

    Traduzido por Google,
    • Largura de passagem = 650 mm, largura total = 1.070 mm, altura de intertravamento 945 mm,
    • comprimento de bloqueio = 2,010 mm
    • Elementos de guia feitos de postes retangulares de aço inoxidável AISI 304 com 8 mm
    • painéis de segurança temperados e acetinados e puxador em barra em aço inox AISI 304.
    • Sistema de sensores integrado nos elementos de guia. Os sensores são cobertos pelo
    • painéis de vidro acetinado e segmentos transmissíveis por infravermelhos.
    • Duas folhas de porta em policarbonato transparente, borda superior 900 mm.
    • Carcaça de acionamento em aço inoxidável AISI 304.
    • Acabamento acetinado em aço inoxidável.
    • Função Tipo 2 de movimento assistido; 2 acionamentos de posicionamento servo / 2 direções eletricamente
    • controlado, acionamentos integrados no tubo rotativo.
    • Setor de entrada monitorado por sistema de sensor aprimorado em comprimento total otimizado
    • e alinhamento (aumento do nível de monitoramento de passagem única em ambas as direções,
    • nível de segurança 2). Proteção integrada contra entrada por baixo, identificação de
    • carrinhos, detecção de crianças. Dispositivo de proteção: o ângulo de rotação das folhas da porta é
    • monitorado pelo mesmo sistema de sensores.
    • 2 modos de operação são possíveis:
    • Posição padrão "operação diurna" aberta: a porta fecha automaticamente se
    • alguém tenta passar sem autorização
    • Posição padrão "operação noturna" fechada: a porta fica aberta automaticamente por
    • pessoas autorizadas na direção da passagem e depois fechar novamente após a passagem
    • Em caso de falha de energia: as folhas da porta podem ser movidas livremente
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArgus_HSB-S05
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de produtosSpecial Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)945
    • Largura (mm)1070
    • Profundidade (mm)2010
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança