Publicar produtos
Revolving Door Atrium Plus
dormakaba

Revolving Door Atrium Plus

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,
O ATRIUM PLUS oferece uma grande entrada arquitetonicamente agradável para qualquer edifício. Possui um design todo em vidro com visão clara do chão ao teto, adequado para grandes diâmetros de até 4000 mm. - Adequado para tamanhos de até 4000 mm de diâmetro e 3000 mm de altura - Design de borda de teto de vidro com sensores ocultos - Vidro de parede de tambor do chão ao teto sem trilhos visíveis 3 ou 4 folhas de porta sem coluna central para vistas claras
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAtrium_Plus-Automatic_Wall-Hosted
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosRevolving Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Giratórias

Disponibilidade da região

Ásia Oceânia África