Publicar produtos
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems

    Traduzido por Google,
    • Um operador de porta de correr automática incomparável
    • Excelente conveniência para o usuário e comportamento operacional único caracterizam o operador automático de portas deslizantes CS 80 MAGNEO. A porta é acionada pela onda de cisalhamento magnética e, portanto, sem contato de um motor CC linear. O CS 80 MAGNEO oferece assim os benefícios duplos de operação quase silenciosa e o máximo em confiabilidade.
    • Disponível em 3 tamanhos padrão e abertura de 665mm a 1125mm
    • Dimensão 62/75mm Altura, 60mm Largura
    • Máx. Peso do painel 80 Kg
    • Testado DIN EN 1527
    • Tempos e velocidade de abertura ajustáveis
    • Ideal para áreas de estar privadas e escritórios
    • Testado em conformidade com DIN 18650, ANSI e BSI
    • Benefícios: Sistema modular, Instalação simples, fácil operação, Longa vida útil devido à tecnologia inovadora, Fácil montagem e comissionamento devido à tecnologia Plug&Play, O sistema permite que praticamente qualquer porta seja configurada como porta deslizante automática
    dormakaba - www.dormakaba.com
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCS80-MAGNEO
    • Familia de productoOpening & Closing
    • Grupo de produtosSliding Door Operators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)4690
    • Profundidade (mm)63
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)10.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoor openers
    • Código UNSPSC30171512
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor