Publicar produtos
dormakaba BST Special Line Curved Sliding Door - Entrance Systems
dormakaba BST Special Line Curved Sliding Door - Entrance Systems
dormakaba BST Special Line Curved Sliding Door - Entrance Systems
dormakaba BST Special Line Curved Sliding Door - Entrance Systems
dormakaba BST Special Line Curved Sliding Door - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba BST Special Line Curved Sliding Door - Entrance Systems

    Traduzido por Google,

    Os conjuntos de portas deslizantes curvas BST Special Line da dormakaba fornecerão à sua área de entrada uma atmosfera atraente e individual. As portas podem ser projetadas como semicírculos e segmentos curvos para fora ou para dentro, como configurações de círculo completo e até como unidades ovais e de segmento duplo – quase tudo é possível.

    • Perfis de moldura fina atraentes
    • Ampla gama de componentes modulares e vários modos de operação
    • Porta deslizante curva para larguras de passagem de 1.000 a 2.500 mm
    • Capaz de lidar com pesos de porta de até 130 kg por painel
    • Máxima conveniência do usuário
    • Extremamente versátil, permitindo muito espaço para criatividade arquitetônica
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCurved-Sliding-Door-BST
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosSliding Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2500
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia