Publicar produtos
Door Closer TS 73V
dormakaba

Door Closer TS 73V

Traduzido por Google,

Especialmente projetado para portas internas, incluindo portas corta-fogo, o TS 73 V é uma solução universal para portas de diferentes designs e estilos. O formato plano e compacto do TS 73 V significa que praticamente não há problemas com a instalação; e a qualidade testada e comprovada é sua garantia de confiabilidade.


Características e benefícios:

  • Força de fechamento e velocidade ajustáveis
  • Larguras de porta até 1100 mm
  • Para portas de uma e duas folhas
  • Quatro posições de montagem com apenas um modelo
  • Design anticorrosivo para áreas úmidas e molhadas
  • Testado de acordo com EN 1154


dormakaba - www.dormakaba.com

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadoor-closer-ts-73v
  • Familia de productoOpening & Closing
  • Grupo de produtosDoor Closer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60
  • Largura (mm)225
  • Profundidade (mm)40
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
  • Classificação IFCPorta
  • Código ETIMEC003172
  • Nome ETIMDoor closer
  • Número OmniClass23-17 19 11 19 11
  • Título OmniclassDoor Closers

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia