Publicar produtos
Automatic Sliding Door EL301 Breakout
dormakaba

Automatic Sliding Door EL301 Breakout

Traduzido por Google,
EL301 com função breakout. Operador de porta deslizante com capacidade de desagregação de emergência (largura máxima de saída necessária)
Especificação
  • The automatic single / bi-parting, door operator is to be a 240v fully electric dormakaba EL 301 Framed Breakout Series, fully housed in extruded aluminium (265 mm H x 152 mm W). The operator must be capable of operating a total door weight up to 240kg and in emergency be able to opened fully including the sidelights by applying an outward pressure. It is to include a monitored battery back up system with audible alarm that is able to operate the door up to 300 cycles during a power failure. The operator is to comply with the Australian Standard AS5007 and the Building Code of Australia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEL301_Breakout_Aluminium-Framed_Wall-Hosted
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosSliding Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr

Disponibilidade da região

Ásia Oceânia África