Publicar produtos
Energy Saving Sliding Door ST Flex Green with ES PROLINE operator
Energy Saving Sliding Door ST Flex Green with ES PROLINE operator
Energy Saving Sliding Door ST Flex Green with ES PROLINE operator
Energy Saving Sliding Door ST Flex Green with ES PROLINE operator
    dormakaba

    Energy Saving Sliding Door ST Flex Green with ES PROLINE operator

    Traduzido por Google,

    A porta deslizante ST FLEX Green ilustra o comprometimento da dormakaba em aumentar a eficiência energética e melhorar a sustentabilidade dos edifícios. Apesar do seu design de perfil fino, a ST FLEX Green vem com excelente isolamento térmico.

    • Valor U do sistema de 1,4 a 1,8 W/m2K
    • Da gama de sistemas de portas de estrutura fina "Flex"
    • Sistema de bateria reserva monitorado adequado para uso em rotas de fuga de emergência
    • Operador de porta deslizante automática ES PROLINE testado para 1,5 milhões de ciclos
    • Alta estabilidade e rigidez torcional
    • Excelentes características de isolamento graças às vedações laterais interligadas e às vedações superior e inferior
    • Disponível em uma variedade de acabamentos
    • Ativação via radar, teclado de pressão ou controle de acesso (outras opções mediante solicitação)
    • Largura máx. do sistema 6250 mm
    • Largura máxima de passagem 3000 mm
    • Altura máxima de passagem 3000 mm
    • Nota para Inglaterra e País de Gales - Adequado para uso em cálculos para atender aos Regulamentos de Construção da Inglaterra e País de Gales - Documento Aprovado L (2010)


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaESPRO-ST-Flex-Green
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de produtosAutomatic Sliding Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
    • Código UNSPSC26
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia