Publicar produtos
dormakaba Revolving Door KTV 3 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door KTV 3 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door KTV 3 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door KTV 3 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door KTV 3 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door KTV 3 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Revolving Door KTV 3 - Entrance Systems

    3.7 de 5 estrelas3.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Portas giratórias com 3 folhas
    • A gama de portas giratórias KTV foi concebida para instalação em zonas de entrada onde se pretende um controlo ambiental interior aliado a uma estética elegante. Disponível como Manual, Automático, Posicional ou Servomático, a linha KTV oferece flexibilidade em design e função.
    • Modos de Operação Operação Manual, Automática, Posicional e Servomática
    • Diâmetro qualquer de 2000 mm a 3400 mm. Diâmetros fixos padrão de 3600 mm e 3800 mm também estão disponíveis.
    • Unidades de acionamento montadas no piso ou no teto para portas elétricas
    • Dossel envidraçado ou sólido
    • Enquadramento robusto ou opção de moldura fina
    • Opcional: Escudos noturnos para proteção adicional
    • Integrado com as soluções DORMA CODIC MasterCard ou MATRIX Professional Access Control
    • Certificação BS EN 16005
    • Os benefícios são opções de design flexíveis para atender aos requisitos específicos do projeto, as portas giratórias KTV reduzem efetivamente o ruído, a poeira e a sujeira, além de contribuir muito para uma redução no controle climático do edifício quando comparadas às portas automáticas convencionais

    dormakaba - www.dormakaba.com

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKTV-3
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de produtosRevolving Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)3800
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Giratórias
    • Nome UNSPSCRevolving doors
    • Código UNSPSC30171509

    Disponibilidade da região

    Europa