Publicar produtos
dormakaba Energy saving sliding door ST PRO Green RC2 with ES PROLINE - Entrance Systems
dormakaba Energy saving sliding door ST PRO Green RC2 with ES PROLINE - Entrance Systems
dormakaba Energy saving sliding door ST PRO Green RC2 with ES PROLINE - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Energy saving sliding door ST PRO Green RC2 with ES PROLINE - Entrance Systems

    Traduzido por Google,

    A porta de correr automática ST PRO Green é a nossa porta economizadora de energia de última geração. Este sistema de porta visualmente atraente tem a opção de sensores de segurança integrados na cobertura do automatismo para melhorar ainda mais o design esteticamente agradável.

    Com perfis finos separados termicamente, este sistema de porta apresenta valores Uᴅ particularmente baixos, até 1,0 W/m²K.

    Combinado com o novo operador de porta deslizante dormakaba ES PROLINE com seu desempenho impressionante, baixo consumo de energia e capacidade de mover folhas de porta com peso combinado de até 400 kg, as portas ST PRO Green são um pacote impressionante.

    Especificação
    • Sliding Door ST PRO Green

      • Thermally isolated profile system
      • Ultra-low UD values of up to 1.0 (depending on the glazing used)
      • 1-leaf and 2-leaf sliding doors
      • For use in escape routes and emergency exits
      • Energy-efficient sliding door drive ES PROLINE
      • Double and TRIPLE glazing
      • Minimises any temperature-influenced door deformation by using torsion-resistant struts
      • Certified by independent testing institutes
      • New profile system by dormakaba for sliding doors
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicast-pro-green
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de produtosAutomatic Sliding Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTempered glass
    • Concebido emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding door and partition sets
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniclassSliding Metal Doors

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia