Publicar produtos
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C03 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C03 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C03 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C03 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Revolving Door Talos RDR-C03 - Entrance Systems

    Traduzido por Google,
    • Altura total = 2.300 mm, altura de passagem = 2.100 mm, parte superior do corpo = 200 mm
    • Painéis laterais da carroçaria com vidro de segurança laminado de 8 mm, alternativamente com revestimento metálico.
    • Separação térmica dos elementos da carroçaria ao nível da fachada.
    • Tiras de segurança nas bordas de cisalhamento opostas.
    • Tampa superior à prova de poeira feita de chapa de alumínio bruto.
    • Duas aberturas de manutenção na placa inferior do teto (Para opção DL, abertura externa
    • pode ser travado por meio de cilindro de perfil do cliente).
    • Unidade giratória de quatro folhas 180°, em rolamentos centralizados, função de escape de emergência (proteção
    • contra invasão aprox. 2.000 Nm), acionamento por meio de emergência interna
    • off-switch, inclui símbolos de desbloqueio para serem colados nas folhas das portas. Emergência
    • função escape: número de teste 07 780 553606 (TÜV Nord). Todo em alumínio
    • perfis T56 mm com escovas de vedação.
    • Alças pretas em forma de U.
    • Faixas de segurança horizontais e verticais nas folhas da porta.
    • Dois parafusos de barra para travar a unidade rotativa na parte superior e na parte inferior.
    • Revestido a pó em cor RAL.
    • K8-SA1 totalmente automático com OPL 01 (para opção "DL1", aberto quando não há energia
    • disponível é aconselhável) e módulo de fuga de emergência KGB.
    • Comece por meio de sensores infravermelhos.
    • Botão de inversão nos setores de entrada.
    • Um interruptor de emergência instalado no perfil de canto (interior). Se a noite desliza
    • fora estão presentes, eles são instalados no leitor post ou asas de slide noturno
    • (é necessário um kit de adaptador elétrico para NS).
    • Dois botões, Ø 20, para pessoas com mobilidade reduzida.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTalos_RDR-C03
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de produtosSpecial Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2300
    • Largura (mm)2100
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Giratórias
    • Nome UNSPSCRevolving doors
    • Código UNSPSC30171509

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia